Menu  Rechercher

Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M16 130.0 60.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration femelle-femelle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Référence Essentra :

20196264

Référence du fabricant:

20196264

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 90,6604 €
50 - 99 77,0567 €
100 - 199 67,9978 €
200 + 58,9287 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

90,66 €

1 x 90,6604 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Female/Female
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 680.0
Matière complète Caoutchouc sur acier zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter