Menu  Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 60.0 45.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-femelle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Référence Essentra :

20196103

Référence du fabricant:

20196103

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 5,3497 €
50 - 99 4,2798 €
100 - 199 4,0148 €
200 - 499 3,7499 €
500 - 999 3,4747 €
1000 + 3,2098 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,35 €

1 x 5,3497 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Femelle
d1 60.0
d2 M10
Axial load max. kgf 300.0
Matière complète Caoutchouc sur acier zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter