Menu  Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 30.0 20.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-femelle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Référence Essentra :

20195953

Référence du fabricant:

20195953

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 2,8866 €
10 - 19 2,5959 €
20 - 49 2,4505 €
50 + 2,3052 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,89 €

1 x 2,8866 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Femelle
d1 30.0
d2 M8
Axial load max. kgf 90.0
Matière complète Caoutchouc sur acier zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter