Menu  Rechercher

Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 60.0 mm Fer

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Référence Essentra :

10339862

Référence du fabricant:

1317764

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2500 - 12499 0,0621 €
12500 + 0,059 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 2500

Prix total :

155,25 €

2500 x 0,0621 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 60.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Type 3
Matière complète Fer étiré cuivré
Couleur Naturel
Forme En C
Code produit 7318190090

Le produit 1317764 remplace:

Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 60.0 mm Acier
Référence Essentra : 10448397
Référence du fabricant: 460535

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter