Menu  Rechercher

Cônes de masquage

En stock

Les cônes de masquage peuvent être utilisés comme bouchons ou capuchons. Leur forme conique leur permet de s'adapter à une grande variété de diamètres intérieurs et extérieurs. Peuvent être fixés à l'aide de crochets à peinture. Disponibles en silicone et en EPDM.

  • Solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape.
  • Forme conique.
  • Options de matériaux haut de gamme et économiques.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Violet, Rouge, Naturel, Rouille, Noir, Bleu, Vert, Marron, Jaune Séries: SR1075, SR1091

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Matière A H Type Ajouter au panier
0,6442 € - 0,6786 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
Silicone
38.1 mm
0,3572 € - 0,3572 € 1818 En stock
6.3 mm
Silicone
23.0 mm
0,7073 € - 0,7862 € 223 En stock
19.5 mm
Silicone
51.0 mm
0,4347 € - 0,4576 € 125701 En stock
10.0 mm
Silicone
28.0 mm
0,4863 € - 0,5409 € 8501 En stock
14.0 mm
Silicone
36.0 mm
0,4132 € - 0,4361 € 8998 En stock
8.5 mm
Silicone
25.4 mm
0,8622 € - 0,8622 € 3949 En stock
22.0 mm
Silicone
53.0 mm
0,6513 € - 0,7245 € 700 En stock
20.8 mm
Silicone
49.0 mm
0,4505 € - 0,4505 € 13972 En stock
10.1 mm
Silicone
27.9 mm
0,3644 € - 0,3644 € 14265 En stock
8.0 mm
Silicone
25.4 mm
Bouchon de cônes de masquage 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Vert Silicone

10186121

Gamme de prix
0,6786 € - 0,6442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3923509000
Bouchon de cônes de masquage 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Naturel Silicone

10186039

Gamme de prix
0,3572 € - 0,3572 €

Niveaux de stock
1818 En stock
Caractéristiques
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Bleu Silicone

10186138

Gamme de prix
0,7862 € - 0,7073 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Brun clair Silicone

10186053

Gamme de prix
0,4576 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
125701 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Brun clair
  • Code produit
    3923509000
Bouchon de cônes de masquage 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Noir Silicone

10186060

Gamme de prix
0,5409 € - 0,4863 €

Niveaux de stock
8501 En stock
Caractéristiques
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Jaune Silicone

10186046

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4132 €

Niveaux de stock
8998 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Violet Silicone

10251836

Gamme de prix
0,8622 € - 0,8622 €

Niveaux de stock
3949 En stock
Caractéristiques
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Rouge Silicone

10251829

Gamme de prix
0,7245 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Naturel Silicone

10251775

Gamme de prix
0,4505 € - 0,4505 €

Niveaux de stock
13972 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rouille Silicone

10251768

Gamme de prix
0,3644 € - 0,3644 €

Niveaux de stock
14265 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouille
  • Code produit
    3926909790