Menu  Rechercher

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
341 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Raideur de ressort Longueur totale Charge à longueur de charge Diamètre de fil Hauteur pleine approximative Diamètre extérieur Matière complète Ajouter au panier
3,013 € - 3,2808 € Demander le délai de livraison ici
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
3,013 € - 3,2713 € Demander le délai de livraison ici
10.62 Nmm
38.1 mm
121.13 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9456 € Demander le délai de livraison ici
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,013 € - 3,2808 € Demander le délai de livraison ici
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
3,013 € - 3,2808 € Demander le délai de livraison ici
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
1,8652 € - 2,023 € Demander le délai de livraison ici
0.44 Nmm
88.9 mm
22.23 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
1,8652 € - 2,023 € Demander le délai de livraison ici
0.98 Nmm
44.45 mm
22.23 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
1,8652 € - 2,023 € Demander le délai de livraison ici
0.85 Nmm
50.8 mm
22.23 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1633 € Demander le délai de livraison ici
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9456 € Demander le délai de livraison ici
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,013 € - 3,2808 € Demander le délai de livraison ici
5.48 Nmm
69.85 mm
121.13 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1633 € Demander le délai de livraison ici
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
  • sur 18
Ressort de compression 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Gamme de prix
3,2808 € - 3,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    11.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    121.13 N
  • Longueur de charge
    14.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 38.1 mm 10.62 Nmm

10414873

Gamme de prix
3,2713 € - 3,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    18.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    121.13 N
  • Longueur de charge
    26.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Gamme de prix
3,9456 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    17.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    22.6 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Gamme de prix
3,2808 € - 3,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    25.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    121.13 N
  • Longueur de charge
    39.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Gamme de prix
3,2808 € - 3,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    35.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    121.13 N
  • Longueur de charge
    56.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    10.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    12.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    16.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    22.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 15.2 mm 88.9 mm 0.44 Nmm

10424551

Gamme de prix
2,023 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    16.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    22.23 N
  • Longueur de charge
    38.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 44.45 mm 0.98 Nmm

10437230

Gamme de prix
2,023 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    9.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    22.23 N
  • Longueur de charge
    21.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    24.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    35.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 15.2 mm 50.8 mm 0.85 Nmm

10437292

Gamme de prix
2,023 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    10.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    22.23 N
  • Longueur de charge
    24.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    18.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    25.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Gamme de prix
3,1633 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    32.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    48.9 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Gamme de prix
3,9456 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    26.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    39.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    37.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    60.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 15.2 mm 69.85 mm 5.48 Nmm

10437094

Gamme de prix
3,2808 € - 3,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    30.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    121.13 N
  • Longueur de charge
    47.8 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 69.85 mm 7.60 Nmm

10642030

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    30.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    47.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    18.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Gamme de prix
3,1633 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    11.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    13.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

10419144

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    22.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    32.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm