Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5495 € - 1,693 € | Demander le délai de livraison ici |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,693 € | Demander le délai de livraison ici |
0.53 Nmm
0.53 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2526 € - 2,4534 € | Demander le délai de livraison ici |
4.75 Nmm
4.75 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1665 € - 2,353 € | Demander le délai de livraison ici |
12.71 Nmm
12.71 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1665 € - 2,353 € | Demander le délai de livraison ici |
5.80 Nmm
5.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1665 € - 2,3607 € | Demander le délai de livraison ici |
3.75 Nmm
3.75 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,6256 € - 2,8552 € | Demander le délai de livraison ici |
33.90 Nmm
33.90 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,6256 € - 2,8631 € | Demander le délai de livraison ici |
14.97 Nmm
14.97 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,6256 € - 2,8631 € | Demander le délai de livraison ici |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,8508 € - 2,023 € | Demander le délai de livraison ici |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,8508 € - 2,023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,8029 € - 2,3077 € | Demander le délai de livraison ici |
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Demander le délai de livraison ici |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Demander le délai de livraison ici |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Demander le délai de livraison ici |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3486 € - 1,4691 € | Demander le délai de livraison ici |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Demander le délai de livraison ici |
18.56 Nmm
18.56 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Demander le délai de livraison ici |
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Demander le délai de livraison ici |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Demander le délai de livraison ici |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer