Menu  Rechercher

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
341 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Raideur de ressort Longueur totale Charge à longueur de charge Diamètre de fil Hauteur pleine approximative Diamètre extérieur Matière complète Ajouter au panier
1,6356 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
4.96 Nmm
35.05 mm
53.32 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6356 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
2.97 Nmm
57.15 mm
53.32 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,7073 € - 1,8508 € Demander le délai de livraison ici
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Acier inoxydable 302
1,7073 € - 1,8508 € Demander le délai de livraison ici
0.71 Nmm
22.35 mm
9.70 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Acier inoxydable 302
1,8508 € - 2,023 € Demander le délai de livraison ici
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Acier inoxydable 302
1,8508 € - 2,023 € Demander le délai de livraison ici
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Acier inoxydable 302
1,8508 € - 2,023 € Demander le délai de livraison ici
0.26 Nmm
44.45 mm
6.52 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Acier inoxydable 302
1,6213 € - 1,7647 € Demander le délai de livraison ici
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6356 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6356 € - 1,796 € Demander le délai de livraison ici
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6356 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
5.47 Nmm
31.75 mm
53.32 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6356 € - 1,796 € Demander le délai de livraison ici
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,7647 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
1,7647 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
1,7647 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
1,7217 € - 1,8652 € 2693 En stock
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,7073 € - 1,8602 € Demander le délai de livraison ici
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Acier inoxydable 302
1,7073 € - 1,8508 € Demander le délai de livraison ici
0.67 Nmm
23.88 mm
9.70 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Acier inoxydable 302
1,7073 € - 1,8508 € Demander le délai de livraison ici
0.50 Nmm
31.75 mm
9.70 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6213 € - 1,7647 € Demander le délai de livraison ici
0.15 Nmm
50.8 mm
4.74 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
  • sur 18
Ressort de compression 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

10438695

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    21.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    24.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 57.15 mm 2.97 Nmm

10420881

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    33.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    39.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

10425145

Gamme de prix
1,8508 € - 1,7073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    9.70 N
  • Longueur de charge
    6.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 22.35 mm 0.71 Nmm

10438770

Gamme de prix
1,8508 € - 1,7073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    9.70 N
  • Longueur de charge
    8.8 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Gamme de prix
2,023 € - 1,8508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    6.52 N
  • Longueur de charge
    7.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Gamme de prix
2,023 € - 1,8508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    6.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    6.52 N
  • Longueur de charge
    11.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 4.6 mm 44.45 mm 0.26 Nmm

10438527

Gamme de prix
2,023 € - 1,8508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    10.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    6.52 N
  • Longueur de charge
    19.6 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Gamme de prix
1,7647 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    4.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    10.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    11.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

10438657

Gamme de prix
1,796 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    15.8 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 31.75 mm 5.47 Nmm

10438688

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    19.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    22.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

10438725

Gamme de prix
1,796 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    29.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    34.9 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Gamme de prix
1,9226 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    32.98 N
  • Longueur de charge
    6.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Gamme de prix
1,9226 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    7.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    32.98 N
  • Longueur de charge
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Gamme de prix
1,9226 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    32.98 N
  • Longueur de charge
    20.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Gamme de prix
1,8652 € - 1,7217 €

Niveaux de stock
2693 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    9.9 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Gamme de prix
1,8602 € - 1,7073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    9.70 N
  • Longueur de charge
    7.6 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 23.88 mm 0.67 Nmm

10438787

Gamme de prix
1,8508 € - 1,7073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    9.70 N
  • Longueur de charge
    9.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 31.75 mm 0.50 Nmm

10422106

Gamme de prix
1,8508 € - 1,7073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    9.70 N
  • Longueur de charge
    12.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 50.8 mm 0.15 Nmm

10438619

Gamme de prix
1,7647 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    7.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    18.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm