Menu  Rechercher

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
341 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Raideur de ressort Longueur totale Charge à longueur de charge Diamètre de fil Hauteur pleine approximative Diamètre extérieur Matière complète Ajouter au panier
3,013 € - 3,2808 € Demander le délai de livraison ici
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1633 € Demander le délai de livraison ici
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
1,7934 € - 1,9513 € Demander le délai de livraison ici
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
1,7934 € - 1,9513 € Demander le délai de livraison ici
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
1,8652 € - 2,023 € Demander le délai de livraison ici
2.04 Nmm
19.1 mm
22.23 N
1.1 mm
5.2 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
1,8652 € - 2,023 € Demander le délai de livraison ici
0.95 Nmm
38.1 mm
22.23 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
1,7934 € - 1,9513 € Demander le délai de livraison ici
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
1,7934 € - 1,9513 € Demander le délai de livraison ici
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
1,7934 € - 1,9558 € Demander le délai de livraison ici
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
1,8365 € - 2,0087 € Demander le délai de livraison ici
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
1,7647 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
1.90 Nmm
31.75 mm
32.98 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
1,7647 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
1,7647 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
1,7647 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
  • sur 18
Ressort de compression 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Gamme de prix
3,2808 € - 3,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    35.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    121.13 N
  • Longueur de charge
    56.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    10.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    12.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    16.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    22.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    24.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    35.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    18.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

10419144

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    22.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    32.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Gamme de prix
3,1633 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    32.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    48.9 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    18.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Gamme de prix
1,9513 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    11.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    28.91 N
  • Longueur de charge
    21.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Gamme de prix
1,9513 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    15.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    28.91 N
  • Longueur de charge
    34.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 19.1 mm 2.04 Nmm

10439050

Gamme de prix
2,023 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    22.23 N
  • Longueur de charge
    8.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

10412671

Gamme de prix
2,023 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    8.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    22.23 N
  • Longueur de charge
    14.6 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Gamme de prix
1,9513 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    28.91 N
  • Longueur de charge
    8.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

10633779

Gamme de prix
1,9513 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    9.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    28.91 N
  • Longueur de charge
    14.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Gamme de prix
1,9558 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    13.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    28.91 N
  • Longueur de charge
    28.6 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Gamme de prix
2,0087 € - 1,8365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    8.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    85.22 N
  • Longueur de charge
    9.6 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 10.7 mm 31.75 mm 1.90 Nmm

10438800

Gamme de prix
1,9226 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    9.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    32.98 N
  • Longueur de charge
    14.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 10.7 mm 57.15 mm 1.12 Nmm

10413180

Gamme de prix
1,9226 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    15.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    32.98 N
  • Longueur de charge
    27.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

10438855

Gamme de prix
1,9226 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    9.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    52.50 N
  • Longueur de charge
    11.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Gamme de prix
1,9226 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    15.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    52.50 N
  • Longueur de charge
    21.6 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm