Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4233 € - 1,5498 € | Demander le délai de livraison ici |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,4233 € - 1,5495 € | Demander le délai de livraison ici |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Demander le délai de livraison ici |
5.43 Nmm
5.43 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Demander le délai de livraison ici |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Demander le délai de livraison ici |
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Demander le délai de livraison ici |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Demander le délai de livraison ici |
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Demander le délai de livraison ici |
16.46 Nmm
16.46 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Demander le délai de livraison ici |
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Demander le délai de livraison ici |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3702 € - 1,4931 € | Demander le délai de livraison ici |
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Demander le délai de livraison ici |
3.20 Nmm
3.20 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5208 € - 1,6643 € | Demander le délai de livraison ici |
3.48 Nmm
3.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,693 € | Demander le délai de livraison ici |
2.45 Nmm
2.45 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,693 € | Demander le délai de livraison ici |
1.24 Nmm
1.24 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,6809 € | Demander le délai de livraison ici |
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Demander le délai de livraison ici |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Demander le délai de livraison ici |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Demander le délai de livraison ici |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Demander le délai de livraison ici |
26.44 Nmm
26.44 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer