Menu  Rechercher

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

En stock

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
12,6444 € - 19,669 € Demander le délai de livraison ici
1NC
Rouge
  • sur 5
Arrêt d’urgence 1NC 4 A Rouge PA

10211670

Gamme de prix
19,669 € - 12,6444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm