Menu  Rechercher

90 ° On/Off Commutateur 3 + Neutral 10 A

3PST+Neutral 90 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Référence Essentra :

10212998

Référence du fabricant:

1339888

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Fonction Marche/Arrêt
Version 5
Type d'arrangement de circuit 10 A
Nombre de pôles 3 + Neutral
Opération de l'interrupteur On/Off
Plage de températures -15 - 80 °C
Code produit 8536508090
Type 90 °

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter