Menu  Rechercher

Commander des Écrous hexagonaux en acier

En stock

Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.

Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.

  • Utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement.
  • Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Matière: Acier Séries: SRL1338

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas d1 tol 7H Pas Direction du filetage Nombre de filets Ajouter au panier
12,982 € - 17,3082 € Demander le délai de livraison ici
TR22 x 10
30.0
22.0
5.0
Main droite
2.0
5,6554 € - 7,5467 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Main gauche
1.0
4,0556 € - 5,4022 € Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Main droite
1.0
6,1547 € - 8,2029 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 8
24.0
16.0
8.0
Main droite
2.0
204,2279 € - 240,2644 € Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Main gauche
1.0
102,2464 € - 120,2904 € Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Main droite
1.0
154,0728 € - 181,2617 € Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Main droite
1.0
30,3152 € - 40,4171 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
Main droite
2.0
15,1117 € - 20,1441 € Demander le délai de livraison ici
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Main gauche
1.0
14,3475 € - 19,1363 € Demander le délai de livraison ici
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Main droite
2.0
9,3034 € - 12,4098 € 8 En stock
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Main droite
1.0
13,4304 € - 17,9058 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Main droite
1.0
8,8347 € - 11,777 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 6
22.0
14.0
6.0
Main droite
2.0
22,8256 € - 30,4329 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 12
55.0
30.0
12.0
Main droite
2.0
36,2967 € - 48,3974 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Main gauche
1.0
10,9338 € - 14,5778 € Demander le délai de livraison ici
TR26 x 10
36.0
26.0
10.0
Main droite
2.0
4,1269 € - 5,4959 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Main droite
1.0
15,2748 € - 20,3667 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Main gauche
1.0
8,8347 € - 11,777 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Main gauche
1.0
21,1136 € - 28,1478 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Main droite
1.0
  • sur 3
Écrou hexagonal TR22 x 10 33.0 Acier

20149697

Gamme de prix
17,3082 € - 12,982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR12 x 3 18.0 Acier

20148249

Gamme de prix
7,5467 € - 5,6554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR10 x 2 15.0 Acier

20148218

Gamme de prix
5,4022 € - 4,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR16 x 8 24.0 Acier

20148317

Gamme de prix
8,2029 € - 6,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR60 x 9 90.0 Acier

20148638

Gamme de prix
240,2644 € - 204,2279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR50 x 8 75.0 Acier

20148607

Gamme de prix
120,2904 € - 102,2464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR60 x 9 90.0 Acier

20148621

Gamme de prix
181,2617 € - 154,0728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR36 x 12 54.0 Acier

20148522

Gamme de prix
40,4171 € - 30,3152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR26 x 5 39.0 Acier

20148447

Gamme de prix
20,1441 € - 15,1117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR24 x 10 36.0 Acier

20148409

Gamme de prix
19,1363 € - 14,3475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR24 x 5 36.0 Acier

20148416

Gamme de prix
12,4098 € - 9,3034 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR30 x 6 45.0 Acier

20148485

Gamme de prix
17,9058 € - 13,4304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR14 x 6 21.0 Acier

20148287

Gamme de prix
11,777 € - 8,8347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR30 x 12 54.0 Acier

20148478

Gamme de prix
30,4329 € - 22,8256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR40 x 7 60.0 Acier

20148577

Gamme de prix
48,3974 € - 36,2967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR26 x 10 39.0 Acier

20149703

Gamme de prix
14,5778 € - 10,9338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR12 x 3 18.0 Acier

20148232

Gamme de prix
5,4959 € - 4,1269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou hexagonal TR28 x 5 42.0 Acier

20148461

Gamme de prix
20,3667 € - 15,2748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR14 x 3 21.0 Acier

20148270

Gamme de prix
11,777 € - 8,8347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou hexagonal TR36 x 6 54.0 Acier

20148539

Gamme de prix
28,1478 € - 21,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite