Menu  Rechercher

Commander des Écrous carrés

En stock

Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.

  • Les écrous carrés en bronze avec trous traversants sont utilisés lorsqu’une connexion sûre et robuste est nécessaire. Ils fournissent stabilité et solidité, ce qui les rend adaptés aux applications à moyenne charge. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.
  • Les écrous carrés en laiton sont utilisés dans les applications où des charges assez légères sont requises. Ils sont solides et résistants à la corrosion, à l’humidité et à d’autres facteurs.
  • Les écrous carrés en acier sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage.
  • Les écrous carrés en acier dotés de trous sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des actions de verrouillage. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.Dans cette gamme vous trouverez : des écrous carrés en bronze avec trous de fixation, des écrous carrés en laiton, des écrous carrés en acier et des écrous carrés en acier avec trous de fixation.
  • Utilisé dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disponibles en tant qu'écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier, Bronze, Laiton Séries: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Matière h1 & w1 Direction du filetage Pas Ajouter au panier
6,4794 € - 8,6335 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
14.0
Acier
25.0
Main droite
3.0
35,107 € - 46,8093 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
18.0
Laiton
35.0
Main droite
4.0
64,3161 € - 85,7614 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
40.0
Acier
60.0
Main gauche
7.0
93,9821 € - 117,4802 € Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
20.0
Bronze
40.0
Main gauche
4.0
13,2599 € - 17,6848 € Demander le délai de livraison ici
TR22 x 5
22.0
Acier
35.0
Main gauche
5.0
38,0248 € - 50,7032 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
18.0
Laiton
35.0
Main gauche
4.0
138,5381 € - 153,9266 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
40.0
Laiton
60.0
Main gauche
7.0
134,6235 € - 149,5759 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
36.0
Laiton
60.0
Main gauche
6.0
37,9521 € - 50,6066 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
36.0
Acier
60.0
Main gauche
6.0
50,8589 € - 67,8138 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
30.0
Acier
50.0
Main gauche
6.0
21,3176 € - 28,4199 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
12.0
Acier
25.0
Main droite
3.0
31,6285 € - 42,1761 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
36.0
Acier
60.0
Main droite
6.0
67,1923 € - 83,993 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 4
16.0
Bronze
35.0
Main gauche
4.0
5,9498 € - 7,9289 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
12.0
Acier
25.0
Main gauche
3.0
38,4505 € - 51,2634 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
40.0
Acier
60.0
Main droite
7.0
47,7127 € - 63,6225 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 4
40.0
Acier
60.0
Main droite
4.0
68,2411 € - 90,9916 € Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
44.0
Acier
65.0
Main gauche
7.0
201,9404 € - 224,3794 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
40.0
Bronze
60.0
Main gauche
7.0
13,2495 € - 17,661 € Demander le délai de livraison ici
TR26 x 5
26.0
Acier
40.0
Main gauche
5.0
20,4142 € - 27,2154 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
12.0
Laiton
25.0
Main droite
3.0
  • sur 4
Écrou carré TR14 x 3 25.0 Acier

20148690

Gamme de prix
8,6335 € - 6,4794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    285.0
Écrou carré TR18 x 4 35.0 Laiton

20149215

Gamme de prix
46,8093 € - 35,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1131.0
Écrou carré TR40 x 7 60.0 Acier

20149314

Gamme de prix
85,7614 € - 64,3161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    4013.0
Écrou carré TR20 x 4 40.0 Bronze

20149055

Gamme de prix
117,4802 € - 93,9821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1412.0
Écrou carré TR22 x 5 35.0 Acier

20148829

Gamme de prix
17,6848 € - 13,2599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    700.0
Écrou carré TR18 x 4 35.0 Laiton

20149147

Gamme de prix
50,7032 € - 38,0248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1131.0
Écrou carré TR40 x 7 60.0 Laiton

20149185

Gamme de prix
153,9266 € - 138,5381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    4013.0
Écrou carré TR36 x 6 60.0 Laiton

20149178

Gamme de prix
149,5759 € - 134,6235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    3630.0
Écrou carré TR36 x 6 60.0 Acier

20148973

Gamme de prix
50,6066 € - 37,9521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1950.0
Écrou carré TR30 x 6 50.0 Acier

20149307

Gamme de prix
67,8138 € - 50,8589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    2544.0
Écrou carré TR12 x 3 25.0 Acier

20149345

Gamme de prix
28,4199 € - 21,3176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    739.0
Écrou carré TR36 x 6 60.0 Acier

20148966

Gamme de prix
42,1761 € - 31,6285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    3630.0
Écrou carré TR16 x 4 35.0 Bronze

20149048

Gamme de prix
83,993 € - 67,1923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    770.0
Écrou carré TR12 x 3 25.0 Acier

20148676

Gamme de prix
7,9289 € - 5,9498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    739.0
Écrou carré TR40 x 7 60.0 Acier

20148997

Gamme de prix
51,2634 € - 38,4505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    4013.0
Écrou carré TR40 x 4 60.0 Acier

20148980

Gamme de prix
63,6225 € - 47,7127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2400.0
Écrou carré TR44 x 7 65.0 Acier

20149024

Gamme de prix
90,9916 € - 68,2411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    2940.0
Écrou carré TR40 x 7 60.0 Bronze

20149079

Gamme de prix
224,3794 € - 201,9404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    4013.0
Écrou carré TR26 x 5 40.0 Acier

20148874

Gamme de prix
17,661 € - 13,2495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1005.0
Écrou carré TR12 x 3 25.0 Laiton

20149192

Gamme de prix
27,2154 € - 20,4142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    411.0