Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4945 € - 2,4945 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5681 € - 0,6786 € | 1758 En stock |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3124 € - 0,3471 € | 700 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3986 € - 0,5009 € | 854 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,4509 € | 192 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4975 € - 0,6223 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0681 € - 1,3344 € | 612 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6765 € - 0,7516 € | 780 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,966 € - 1,0733 € | 300 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3655 € - 0,4558 € | 2198 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4152 € - 0,5145 € | 2304 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3806 € - 0,4229 € | 900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1186 € - 1,2429 € | 5673 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,6148 € - 0,6831 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7974 € - 0,886 € | 898 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7822 € - 0,9793 € | 207 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9565 € - 1,1949 € | 478 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,0612 € - 1,1791 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,895 € - 2,1056 € | 549 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4591 € - 0,5739 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm