Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2969 € - 0,4806 € | 540 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,571 € | 7788 En stock |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,4849 € | 8952 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2955 € - 1,0063 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7271 € - 1,4208 € | 185 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,425 € | 7630 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8232 € - 3,3933 € | 6948 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,406 € | 21200 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,495 € | 286 En stock |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4151 € - 1,4129 € | 5400 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4499 € - 0,9932 € | 7755 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5808 € - 0,6453 € | 2156 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3443 € - 1,172 € | 8390 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3956 € - 1,3485 € | 13300 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,4576 € | 834 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4003 € - 0,6513 € | 1646 En stock |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4964 € - 1,0947 € | 5800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,4519 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3746 € | 2700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3203 € - 1,0911 € | 10720 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer