Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3124 € - 0,3471 € | 700 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,4509 € | 192 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3986 € - 0,5009 € | 854 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4975 € - 0,6223 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2809 € - 0,3121 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 0,4039 € | 837 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,3859 € | 3000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6743 € - 1,0603 € | 1910 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5584 € - 4,5584 € | 668 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6048 € - 1,7831 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4103 € - 3,7893 € | 406 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10200452 | 1,9708 € - 2,1814 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2,0582 € - 2,2868 € | 586 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,0664 € - 2,296 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,2778 € - 4,7531 € | 285 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,0243 € - 3,3603 € | 599 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3806 € - 1,534 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 900 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2,1212 € - 2,3469 € | 96 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,794 € - 1,9933 € | 748 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm