Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3638 € - 0,4042 € 2414 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
40.0 mm
0,3802 € - 0,6184 € 1715 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
25.0 mm
0,8037 € - 1,574 € 6500 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
10.0 mm
40.0 mm
0,4964 € - 1,6933 € 7600 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
10.0 mm
40.0 mm
0,2008 € - 0,3687 € 6 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
3.0 mm
6.0 mm
0,3629 € - 1,2413 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Zinc
10.0 mm
0,3328 € - 0,5409 € 7503 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
20.0 mm
0,472 € - 0,7647 € 1010 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
7.5 mm
15.0 mm
0,2238 € - 0,4074 € 6500 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,2786 € - 0,5084 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
7.5 mm
15.0 mm
0,2324 € - 0,4232 € 4900 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,4931 € - 1,6849 € 17280 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
10.0 mm
20.0 mm
0,1936 € - 0,3529 € 6700 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
2.5 mm
5.0 mm
0,3213 € - 1,0967 € 429 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
0,1635 € - 0,1817 € 7598 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
4.0 mm
8.0 mm
0,1519 € - 0,1688 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Zingué
5.0 mm
10.0 mm
0,33 € - 1,1268 € 7750 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
0,406 € - 1,3859 € 1939 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
0,2611 € - 0,4763 € 6400 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
7.0 mm
14.0 mm
0,1571 € - 0,1745 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
  • sur 36
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Gamme de prix
0,4042 € - 0,3638 €

Niveaux de stock
2414 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle M2.5 25.0 mm

20124465

Gamme de prix
0,6184 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
1715 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 40.0 mm

20124625

Gamme de prix
1,574 € - 0,8037 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 40.0 mm

20124564

Gamme de prix
1,6933 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
7600 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M2.5 6.0 mm

20124410

Gamme de prix
0,3687 € - 0,2008 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-mâle M3 10.0 mm

20125400

Gamme de prix
1,2413 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle M2.5 20.0 mm

20124458

Gamme de prix
0,5409 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
7503 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M5 15.0 mm

20124649

Gamme de prix
0,7647 € - 0,472 €

Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 10.0 mm

20124489

Gamme de prix
0,4074 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 15.0 mm

20124533

Gamme de prix
0,5084 € - 0,2786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M2.5 10.0 mm

20124427

Gamme de prix
0,4232 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 20.0 mm

20124618

Gamme de prix
1,6849 € - 0,4931 €

Niveaux de stock
17280 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Gamme de prix
0,3529 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-mâle M3 5.0 mm

20125394

Gamme de prix
1,0967 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
429 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Gamme de prix
0,1817 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
7598 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Gamme de prix
0,1688 € - 0,1519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Gamme de prix
1,1268 € - 0,33 €

Niveaux de stock
7750 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-mâle M3 15.0 mm

20125424

Gamme de prix
1,3859 € - 0,406 €

Niveaux de stock
1939 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Gamme de prix
0,4763 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué