Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3971 € - 0,4994 € | 974 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3685 € - 0,4588 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 0,4039 € | 837 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2809 € - 0,3121 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3124 € - 0,3471 € | 1000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,366 € | 979 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,373 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3565 € - 0,4468 € | 1069 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,3985 € | 888 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3219 € - 0,4031 € | 996 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4777 € | 1000 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4975 € - 0,6223 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,4509 € | 192 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4754 € - 0,5927 € | 966 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3986 € - 0,5009 € | 954 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3159 € - 0,3941 € | 325 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3776 € - 0,4723 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4528 € - 0,5671 € | 1070 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10197943 | 0,4687 € - 0,5208 € | 758 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,877 € - 0,877 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer