Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3353 € - 0,3726 € 8700 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
9.0 mm
18.0 mm
0,8371 € - 1,1882 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
7.5 mm
15.0 mm
0,7845 € - 0,8717 € 150 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
9.0 mm
18.0 mm
0,9486 € - 1,6716 € 100 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
12.0 mm
25.0 mm
0,6815 € - 1,0717 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
18.0 mm
0,7356 € - 0,8173 € 70 En stock
M2
4.0 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
10.0 mm
0,6769 € - 0,6769 € 100 En stock
M2
4.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
20.0 mm
0,8204 € - 1,5601 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
25.0 mm
1,4607 € - 1,623 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
25.0 mm
0,4153 € - 0,4615 € 8000 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
6.0 mm
18.0 mm
1,3832 € - 1,9641 € 400 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
9.0 mm
18.0 mm
0,3615 € - 0,5882 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Zingué
9.0 mm
18.0 mm
0,774 € - 1,1707 € 15 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
18.0 mm
0,7132 € - 1,3929 € 1500 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
10.0 mm
20.0 mm
0,9333 € - 1,3247 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
20.0 mm
0,9035 € - 1,0039 € 450 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
6.0 mm
25.0 mm
0,7562 € - 0,8402 € 2800 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
10.0 mm
25.0 mm
0,6097 € - 0,9598 € 250 En stock
M2
4.0 mm
Acier inoxydable
4.0 mm
8.0 mm
0,7132 € - 1,3929 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
10.0 mm
40.0 mm
1,8637 € - 2,0708 € 200 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
20.0 mm
  • sur 36
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10225783

Gamme de prix
0,3726 € - 0,3353 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Gamme de prix
1,1882 € - 0,8371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10226506

Gamme de prix
0,8717 € - 0,7845 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Gamme de prix
1,6716 € - 0,9486 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Gamme de prix
1,0717 € - 0,6815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Gamme de prix
0,8173 € - 0,7356 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10225523

Gamme de prix
0,6769 € - 0,6769 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Gamme de prix
1,5601 € - 0,8204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Gamme de prix
1,623 € - 1,4607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Gamme de prix
0,4615 € - 0,4153 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Gamme de prix
1,9641 € - 1,3832 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Gamme de prix
0,5882 € - 0,3615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Gamme de prix
1,1707 € - 0,774 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Gamme de prix
1,3929 € - 0,7132 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10226063

Gamme de prix
1,3247 € - 0,9333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Gamme de prix
1,0039 € - 0,9035 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Gamme de prix
0,8402 € - 0,7562 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Gamme de prix
0,9598 € - 0,6097 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10096611

Gamme de prix
1,3929 € - 0,7132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Gamme de prix
2,0708 € - 1,8637 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable