Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3184 € - 0,3449 € 400 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
5.0 mm
20.0 mm
0,3099 € - 0,3369 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
15.0 mm
0,2918 € - 0,3174 € 57 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
5.0 mm
8.0 mm
0,2673 € - 0,297 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Zingué
7.0 mm
12.0 mm
0,4302 € - 0,4693 € 360 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
10.0 mm
2,6064 € - 2,896 € 1074 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
40.0 mm
3,9286 € - 4,3651 € 394 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
80.0 mm
1,7924 € - 1,9916 € 900 En stock
M8
13.0 mm
Acier inoxydable
14.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
12.0 mm
10200452 1,9708 € - 2,1814 € 255 En stock
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
25.0 mm
2,0582 € - 2,2868 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
45.0 mm
2,0664 € - 2,296 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
70.0 mm
1,1553 € - 1,2837 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
18.0 mm
2,1212 € - 2,3469 € 2596 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
15.0 mm
1,794 € - 1,9933 € 748 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
30.0 mm
1,2607 € - 1,5796 € 888 En stock
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
10.0 mm
10200292 1,6398 € - 1,8203 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
20.0 mm
1,36 € - 1,70 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
10.0 mm
1,8203 € - 2,0309 € 894 En stock
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
20.0 mm
2,1212 € - 2,3318 € 34783 En stock
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
40.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Gamme de prix
0,3449 € - 0,3184 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Gamme de prix
0,3369 € - 0,3099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Gamme de prix
0,3174 € - 0,2918 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370

Gamme de prix
0,297 € - 0,2673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Gamme de prix
0,4693 € - 0,4302 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Gamme de prix
2,896 € - 2,6064 €

Niveaux de stock
1074 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Gamme de prix
4,3651 € - 3,9286 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Gamme de prix
1,9916 € - 1,7924 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Gamme de prix
2,1814 € - 1,9708 €

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Gamme de prix
2,2868 € - 2,0582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Gamme de prix
2,296 € - 2,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Gamme de prix
1,2837 € - 1,1553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Gamme de prix
2,3469 € - 2,1212 €

Niveaux de stock
2596 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Gamme de prix
1,9933 € - 1,794 €

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Gamme de prix
1,5796 € - 1,2607 €

Niveaux de stock
888 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Gamme de prix
1,8203 € - 1,6398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Gamme de prix
1,70 € - 1,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Gamme de prix
2,0309 € - 1,8203 €

Niveaux de stock
894 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10200339

Gamme de prix
2,3318 € - 2,1212 €

Niveaux de stock
34783 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable