Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2238 € - 0,4074 € | 9319 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,482 € | 27916 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 1,2374 € | 4910 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4499 € - 0,9932 € | 7605 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5808 € - 0,6453 € | 2156 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4151 € - 1,4129 € | 4100 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3956 € - 1,3485 € | 12600 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,4576 € | 834 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,495 € | 286 En stock |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,406 € - 1,3859 € | 4339 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1745 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,4763 € | 7500 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,1688 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3213 € - 1,0967 € | 429 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3529 € | 6900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3638 € - 0,4042 € | 5964 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,1817 € | 8398 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2813 € - 0,3125 € | 10213 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,3113 € - 0,505 € | 4482 En stock |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer