Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,4528 € - 0,5671 € 70 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
18.0 mm
0,4152 € - 0,5145 € 2804 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
12.0 mm
0,449 € - 0,5595 € 4590 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
5.0 mm
0,7251 € - 0,9056 € 999 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
30.0 mm
0,4814 € - 0,6017 € 763 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
6.0 mm
1,1238 € - 1,1238 € 934 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
45.0 mm
0,3971 € - 0,4994 € 974 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,3279 € - 0,4092 € 115 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
5.0 mm
1,2005 € - 1,4984 € 1005 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
60.0 mm
0,3551 € - 0,3945 € 1496 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
13.0 mm
0,8409 € - 1,0515 € 278 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
40.0 mm
0,3806 € - 0,4229 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
16.0 mm
0,6925 € - 0,8626 € 223 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
20.0 mm
1,0612 € - 1,1791 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
30.0 mm
0,4964 € - 0,6183 € 1174 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
20.0 mm
1,8805 € - 2,0761 € 394 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
40.0 mm
1,7752 € - 1,9557 € 1200 En stock
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
25.0 mm
4,2778 € - 4,7531 € 285 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
90.0 mm
2,2115 € - 2,4672 € 5376 En stock
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
45.0 mm
3,9286 € - 4,3651 € 394 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
80.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Gamme de prix
0,5671 € - 0,4528 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

10198063

Gamme de prix
0,5145 € - 0,4152 €

Niveaux de stock
2804 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Gamme de prix
0,5595 € - 0,449 €

Niveaux de stock
4590 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Gamme de prix
0,9056 € - 0,7251 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Gamme de prix
0,6017 € - 0,4814 €

Niveaux de stock
763 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Gamme de prix
1,1238 € - 1,1238 €

Niveaux de stock
934 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Gamme de prix
0,4994 € - 0,3971 €

Niveaux de stock
974 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Gamme de prix
0,4092 € - 0,3279 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Gamme de prix
1,4984 € - 1,2005 €

Niveaux de stock
1005 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Gamme de prix
0,3945 € - 0,3551 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Gamme de prix
1,0515 € - 0,8409 €

Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 16.0 mm

10198100

Gamme de prix
0,4229 € - 0,3806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10198346

Gamme de prix
0,8626 € - 0,6925 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Gamme de prix
1,1791 € - 1,0612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Gamme de prix
0,6183 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
1174 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10198698

Gamme de prix
2,0761 € - 1,8805 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Gamme de prix
1,9557 € - 1,7752 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Gamme de prix
4,7531 € - 4,2778 €

Niveaux de stock
285 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    90.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Gamme de prix
2,4672 € - 2,2115 €

Niveaux de stock
5376 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Gamme de prix
4,3651 € - 3,9286 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable