Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2969 € - 0,4806 € 340 En stock
M3
6.0 mm
Nickelé
5.0 mm
8.0 mm
0,3515 € - 0,571 € 7788 En stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelé
5.0 mm
15.0 mm
0,2984 € - 0,4849 € 8952 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
8.0 mm
16.0 mm
0,2955 € - 1,0063 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
0,7271 € - 1,4208 € 85 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
0,2295 € - 0,425 € 7430 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
10.0 mm
35.0 mm
0,8232 € - 3,3933 € 6848 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
50.0 mm
0,2223 € - 0,406 € 19400 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
4.5 mm
9.0 mm
0,2711 € - 0,495 € 286 En stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelé
5.0 mm
5.0 mm
0,4151 € - 1,4129 € 4100 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
0,4499 € - 0,9932 € 7605 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
30.0 mm
0,5808 € - 0,6453 € 2156 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
60.0 mm
0,3443 € - 1,172 € 7490 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
10.0 mm
30.0 mm
0,3956 € - 1,3485 € 12600 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
20.0 mm
0,251 € - 0,4576 € 834 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.5 mm
13.0 mm
0,4003 € - 0,6513 € 1646 En stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
Nickelé
10.0 mm
30.0 mm
0,4964 € - 1,0947 € 5700 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
35.0 mm
0,2482 € - 0,4519 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
0,2023 € - 0,3746 € 2500 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
9.0 mm
18.0 mm
0,3203 € - 1,0911 € 9420 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
7.5 mm
15.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle M3 8.0 mm Acier

20071288

Gamme de prix
0,4806 € - 0,2969 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle M3 15.0 mm Acier

20071264

Gamme de prix
0,571 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
7788 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 16.0 mm Acier

20054199

Gamme de prix
0,4849 € - 0,2984 €

Niveaux de stock
8952 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 12.0 mm Acier

20054298

Gamme de prix
1,0063 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 25.0 mm Acier

20054403

Gamme de prix
1,4208 € - 0,7271 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 35.0 mm Acier

20054243

Gamme de prix
0,425 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
7430 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 50.0 mm Acier

20054366

Gamme de prix
3,3933 € - 0,8232 €

Niveaux de stock
6848 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle M3 9.0 mm

20069506

Gamme de prix
0,406 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
19400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.0 mm
  • Longueur filetage
    4.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle M3 5.0 mm Acier

20071271

Gamme de prix
0,495 € - 0,2711 €

Niveaux de stock
286 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 25.0 mm Acier

20054328

Gamme de prix
1,4129 € - 0,4151 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 30.0 mm Acier

20054335

Gamme de prix
0,9932 € - 0,4499 €

Niveaux de stock
7605 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 60.0 mm Acier

20054373

Gamme de prix
0,6453 € - 0,5808 €

Niveaux de stock
2156 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 30.0 mm Acier

20054236

Gamme de prix
1,172 € - 0,3443 €

Niveaux de stock
7490 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 20.0 mm Acier

20054311

Gamme de prix
1,3485 € - 0,3956 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 13.0 mm Acier

20054168

Gamme de prix
0,4576 € - 0,251 €

Niveaux de stock
834 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm 30.0 mm Acier doux

20054908

Gamme de prix
0,6513 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
1646 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 35.0 mm Acier

20054342

Gamme de prix
1,0947 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
5700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle M3 12.0 mm

20069148

Gamme de prix
0,4519 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 18.0 mm Acier

20054205

Gamme de prix
0,3746 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 15.0 mm Acier

20054304

Gamme de prix
1,0911 € - 0,3203 €

Niveaux de stock
9420 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué