Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,7003 € - 0,7781 € 13757 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
7.5 mm
15.0 mm
0,2953 € - 0,4805 € 12245 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
7.5 mm
15.0 mm
0,6599 € - 1,0373 € 314 En stock
M2
4.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
15.0 mm
0,6895 € - 0,9806 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
7.5 mm
15.0 mm
0,8335 € - 1,0404 € 2694 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
30.0 mm
0,6799 € - 0,8469 € 999 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
20.0 mm
0,5442 € - 0,6047 € 1000 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
35.0 mm
1,0982 € - 1,3735 € 500 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
50.0 mm
0,7281 € - 0,9116 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Nickelé
8.0 mm
12.0 mm
1,0169 € - 1,2727 € 2183 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
8.0 mm
25.0 mm
1,2249 € - 1,361 € 1260 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
8.0 mm
45.0 mm
2,1964 € - 2,4522 € 1450 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
8.0 mm
65.0 mm
0,865 € - 1,0786 € 800 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
12.0 mm
0,7179 € - 0,7976 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
10.0 mm
0,7175 € - 0,7973 € 997 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
40.0 mm
0,9849 € - 1,2292 € 1000 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
40.0 mm
1,4969 € - 2,7721 € 970 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
60.0 mm
2,3168 € - 2,5876 € 98 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
30.0 mm
0,4587 € - 0,5097 € 400 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
25.0 mm
0,9138 € - 1,1411 € 2000 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
35.0 mm
  • sur 36
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Gamme de prix
0,7781 € - 0,7003 €

Niveaux de stock
13757 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Gamme de prix
0,4805 € - 0,2953 €

Niveaux de stock
12245 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Gamme de prix
1,0373 € - 0,6599 €

Niveaux de stock
314 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Gamme de prix
0,9806 € - 0,6895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10198377

Gamme de prix
1,0404 € - 0,8335 €

Niveaux de stock
2694 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Gamme de prix
0,8469 € - 0,6799 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Gamme de prix
0,6047 € - 0,5442 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Gamme de prix
1,3735 € - 1,0982 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Gamme de prix
0,9116 € - 0,7281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Gamme de prix
1,2727 € - 1,0169 €

Niveaux de stock
2183 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Gamme de prix
1,361 € - 1,2249 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10198582

Gamme de prix
2,4522 € - 2,1964 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Gamme de prix
1,0786 € - 0,865 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453

Gamme de prix
0,7976 € - 0,7179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198414

Gamme de prix
0,7973 € - 0,7175 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Gamme de prix
1,2292 € - 0,9849 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Gamme de prix
2,7721 € - 1,4969 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Gamme de prix
2,5876 € - 2,3168 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Gamme de prix
0,5097 € - 0,4587 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10198384

Gamme de prix
1,1411 € - 0,9138 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé