Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3238 € - 1,1058 € 4950 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
0,1605 € - 0,1783 € 9698 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
4.0 mm
8.0 mm
0,19 € - 0,3463 € 7900 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
2.5 mm
5.0 mm
0,149 € - 0,1656 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Zingué
5.0 mm
10.0 mm
0,7887 € - 1,5447 € 8450 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
10.0 mm
40.0 mm
0,4871 € - 1,6617 € 6900 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
10.0 mm
40.0 mm
0,2281 € - 0,4153 € 20600 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,2734 € - 0,4989 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
7.5 mm
15.0 mm
0,3055 € - 0,4956 € 4882 En stock
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,176 € - 0,321 € 1342 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
2.5 mm
5.0 mm
0,2956 € - 1,1354 € 4200 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
7.5 mm
15.0 mm
0,428 € - 0,6955 € 1500 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
8.0 mm
16.0 mm
0,3562 € - 1,2182 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Zinc
10.0 mm
0,2562 € - 0,4688 € 100 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
2.5 mm
5.0 mm
0,4019 € - 0,652 € 9010 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
10.0 mm
25.0 mm
0,3154 € - 1,0763 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
0,357 € - 0,3967 € 8764 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
40.0 mm
0,2407 € - 0,4393 € 30230 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
0,2583 € - 0,4688 € 18818 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
5.0 mm
10.0 mm
0,2661 € - 0,4857 € 1486 En stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelé
5.0 mm
5.0 mm
  • sur 36
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Gamme de prix
1,1058 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Gamme de prix
0,1783 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
9698 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Gamme de prix
0,3463 € - 0,19 €

Niveaux de stock
7900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Gamme de prix
0,1656 € - 0,149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle M4 40.0 mm

20124625

Gamme de prix
1,5447 € - 0,7887 €

Niveaux de stock
8450 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 40.0 mm

20124564

Gamme de prix
1,6617 € - 0,4871 €

Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M2.5 10.0 mm

20124427

Gamme de prix
0,4153 € - 0,2281 €

Niveaux de stock
20600 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 15.0 mm

20124533

Gamme de prix
0,4989 € - 0,2734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle M3 10.0 mm Acier

20125356

Gamme de prix
0,4956 € - 0,3055 €

Niveaux de stock
4882 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M2.5 5.0 mm

20124403

Gamme de prix
0,321 € - 0,176 €

Niveaux de stock
1342 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M2.5 15.0 mm

20124441

Gamme de prix
1,1354 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 16.0 mm

20124601

Gamme de prix
0,6955 € - 0,428 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-mâle M3 10.0 mm

20125400

Gamme de prix
1,2182 € - 0,3562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle M4 5.0 mm

20124588

Gamme de prix
0,4688 € - 0,2562 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 25.0 mm

20124557

Gamme de prix
0,652 € - 0,4019 €

Niveaux de stock
9010 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-mâle M3 5.0 mm

20125394

Gamme de prix
1,0763 € - 0,3154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Gamme de prix
0,3967 € - 0,357 €

Niveaux de stock
8764 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Gamme de prix
0,4393 € - 0,2407 €

Niveaux de stock
30230 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 10.0 mm Acier

20054281

Gamme de prix
0,4688 € - 0,2583 €

Niveaux de stock
18818 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle M3 5.0 mm Acier

20071271

Gamme de prix
0,4857 € - 0,2661 €

Niveaux de stock
1486 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé