Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3598 € - 0,4509 € 192 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
7.0 mm
10198667 1,2381 € - 1,5495 € 198 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
25.0 mm
2,046 € - 2,2867 € 27370 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
45.0 mm
0,4814 € - 0,6017 € 763 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
6.0 mm
0,537 € - 0,6724 € 9512 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
10.0 mm
0,3866 € - 0,4296 € 342 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
8.0 mm
0,5761 € - 0,7217 € 34142 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
0,5929 € - 0,7412 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
15.0 mm
10198278 0,547 € - 0,6849 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
10.0 mm
1,2005 € - 1,4984 € 1005 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
60.0 mm
1,3458 € - 1,4953 € 90 En stock
M8
13.0 mm
Zingué
14.0 mm
60.0 mm
0,5531 € - 0,6145 € 739 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
7.0 mm
0,9465 € - 1,0517 € 500 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
15.0 mm
2,9661 € - 3,2957 € 903 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
50.0 mm
4,2778 € - 4,7531 € 285 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
90.0 mm
3,0243 € - 3,3603 € 599 En stock
M8
13.0 mm
Acier inoxydable
14.0 mm
25.0 mm
2,1756 € - 2,4174 € 478 En stock
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
50.0 mm
1,8955 € - 2,1212 € 2185 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
10.0 mm
2,3318 € - 2,6026 € 65 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
20.0 mm
1,8203 € - 2,0309 € 894 En stock
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
20.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Gamme de prix
0,4509 € - 0,3598 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Gamme de prix
1,5495 € - 1,2381 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Gamme de prix
2,2867 € - 2,046 €

Niveaux de stock
27370 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Gamme de prix
0,6017 € - 0,4814 €

Niveaux de stock
763 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Gamme de prix
0,6724 € - 0,537 €

Niveaux de stock
9512 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Gamme de prix
0,4296 € - 0,3866 €

Niveaux de stock
342 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Gamme de prix
0,7217 € - 0,5761 €

Niveaux de stock
34142 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10630709

Gamme de prix
0,7412 € - 0,5929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Gamme de prix
0,6849 € - 0,547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Gamme de prix
1,4984 € - 1,2005 €

Niveaux de stock
1005 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Gamme de prix
1,4953 € - 1,3458 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Gamme de prix
0,6145 € - 0,5531 €

Niveaux de stock
739 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10200063

Gamme de prix
1,0517 € - 0,9465 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Gamme de prix
3,2957 € - 2,9661 €

Niveaux de stock
903 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Gamme de prix
4,7531 € - 4,2778 €

Niveaux de stock
285 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    90.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Gamme de prix
3,3603 € - 3,0243 €

Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Gamme de prix
2,4174 € - 2,1756 €

Niveaux de stock
478 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Gamme de prix
2,1212 € - 1,8955 €

Niveaux de stock
2185 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Gamme de prix
2,6026 € - 2,3318 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Gamme de prix
2,0309 € - 1,8203 €

Niveaux de stock
894 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable