Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0043 € - 1,2583 € | 500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4825 € - 1,6472 € | 1000 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,8584 € - 2,8584 € | 200 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,2155 € - 1,5194 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1474 € - 1,2749 € | 200 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4152 € - 0,5145 € | 2304 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3551 € - 0,3945 € | 1496 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,352 € - 0,4389 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3806 € - 0,4229 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5652 € | 949 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,4509 € | 192 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,877 € - 0,877 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3986 € - 0,5009 € | 854 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3947 € - 0,4904 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,346 € - 0,4332 € | 4691 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3952 € - 0,4391 € | 886 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,327 € | 361 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3483 € - 0,387 € | 394 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,419 € - 0,5192 € | 892 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,5078 € - 0,5643 € | 488 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer