Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5288 € - 0,5876 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2978 € - 0,3219 € | 458 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4614 € - 0,5127 € | 569 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7687 € - 0,8349 € | 1096 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2527 € - 0,2807 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3023 € - 0,3279 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,3174 € | 57 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3184 € - 0,3449 € | 400 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3369 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2673 € - 0,297 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zingué
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3886 € - 0,4318 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,4296 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2629 € - 0,2921 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3369 € | 373 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2561 € - 0,2846 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4302 € - 0,4693 € | 360 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4347 € - 0,483 € | 18824 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5077 € - 0,5642 € | 3830 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,313 € - 0,3477 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3949 € - 0,4388 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm