Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,434 € - 0,4822 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,4654 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3886 € - 0,4318 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2466 € | Demander le délai de livraison ici |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4347 € - 0,4739 € | 867 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6484 € - 4,9046 € | 640 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans finition
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,3671 € - 1,519 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2466 € | Demander le délai de livraison ici |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3794 € - 0,4215 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8236 € - 0,9151 € | 401 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,464 € - 0,5155 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6037 € - 0,6708 € | 1300 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5247 € - 0,583 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2978 € - 0,3219 € | 458 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,3174 € | 500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2289 € - 4,1277 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2996 € - 0,3329 € | 17700 En stock |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8004 € - 3,334 € | 790 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3625 € - 0,4528 € | 74 En stock |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3162 € - 0,3514 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm