Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1852 € - 0,3357 € | 26000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2553 € - 0,9792 € | 520 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3759 € - 1,2835 € | 3160 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,548 € | 14823 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | 20500 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6168 € - 0,6853 € | 8367 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,4519 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4109 € - 1,3982 € | 5900 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,4074 € | 4319 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,3759 € | 4397 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3203 € - 1,0911 € | 6490 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,425 € | 6830 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7271 € - 1,4208 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2632 € - 0,4777 € | 15018 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3787 € - 1,2925 € | 8000 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8766 € | 6658 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,5351 € | 7429 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3443 € - 1,172 € | 6270 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3746 € | 500 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 1,2374 € | 8210 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer