Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200926 | 0,6959 € - 0,7733 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,5168 € - 0,5743 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6849 € - 0,761 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9574 € - 1,0638 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2484 € - 1,3871 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5393 € - 1,7103 € | 95 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,5441 € - 0,6045 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5519 € - 0,6132 € | 5 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3949 € - 0,4388 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,4806 € | 340 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,571 € | 7788 En stock |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 1,1268 € | 4800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,4849 € | 8952 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2955 € - 1,0063 € | 7600 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1979 € - 0,3666 € | 2820 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 2,6503 € | 9245 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,406 € | 17800 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8232 € - 3,3933 € | 6848 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,3228 € | 63220 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3701 € | 7900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm