Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3097 € - 0,3441 € 998 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
5.0 mm
0,3454 € - 0,3838 € 201 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
0,3903 € - 0,4337 € 4209 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
20.0 mm
0,5521 € - 0,6134 € 898 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
40.0 mm
0,4611 € - 0,5124 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
12.0 mm
0,5761 € - 0,7221 € 5092 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
25.0 mm
0,313 € - 0,3477 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Sans finition
6.0 mm
8.0 mm
1,5903 € - 1,767 € 655 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
8.0 mm
70.0 mm
0,9507 € - 1,1869 € 554 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
15.0 mm
1,715 € - 1,8955 € 800 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
18.0 mm
0,8048 € - 1,0064 € 7307 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
10.0 mm
1,113 € - 1,2367 € 600 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
20.0 mm
1,2633 € - 1,4037 € 5 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
25.0 mm
4,3478 € - 4,8292 € 4 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
70.0 mm
2,5725 € - 2,8584 € 700 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
35.0 mm
2,7355 € - 3,0395 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Nickelé
14.0 mm
20.0 mm
3,9547 € - 4,3941 € 1000 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
90.0 mm
2,2302 € - 2,4781 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Nickelé
14.0 mm
18.0 mm
3,1077 € - 3,453 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Nickelé
14.0 mm
35.0 mm
5,1551 € - 5,7279 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Nickelé
14.0 mm
70.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10199305

Gamme de prix
0,3441 € - 0,3097 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Gamme de prix
0,3838 € - 0,3454 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10199381

Gamme de prix
0,4337 € - 0,3903 €

Niveaux de stock
4209 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Gamme de prix
0,6134 € - 0,5521 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10199466

Gamme de prix
0,5124 € - 0,4611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Gamme de prix
0,7221 € - 0,5761 €

Niveaux de stock
5092 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Gamme de prix
0,3477 € - 0,313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10198599

Gamme de prix
1,767 € - 1,5903 €

Niveaux de stock
655 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10198636

Gamme de prix
1,1869 € - 0,9507 €

Niveaux de stock
554 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10198773

Gamme de prix
1,8955 € - 1,715 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10198612

Gamme de prix
1,0064 € - 0,8048 €

Niveaux de stock
7307 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10198650

Gamme de prix
1,2367 € - 1,113 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10198797

Gamme de prix
1,4037 € - 1,2633 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10198858

Gamme de prix
4,8292 € - 4,3478 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10198810

Gamme de prix
2,8584 € - 2,5725 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10198889

Gamme de prix
3,0395 € - 2,7355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10198865

Gamme de prix
4,3941 € - 3,9547 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    90.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10445570

Gamme de prix
2,4781 € - 2,2302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10198902

Gamme de prix
3,453 € - 3,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10633069

Gamme de prix
5,7279 € - 5,1551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé