Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4503 € - 2,7226 € | 2941 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,9055 € - 1,0061 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,2115 € - 2,4672 € | 4976 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3806 € - 1,534 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10200476 | 2,2716 € - 2,4973 € | 1600 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2,1212 € - 2,3318 € | 34783 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1715 € - 2,5631 € | 6025 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,6652 € - 2,9613 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4187 € - 6,7281 € | 130 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 3,3573 € | 3574 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,4046 € | 2100 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7685 € - 0,8539 € | 1700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0851 € - 1,8666 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0361 € - 1,1513 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,0506 € - 4,6247 € | 2800 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8596 € - 2,0662 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,0947 € - 4,003 € | 150 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,6686 € - 1,3114 € | 3950 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8197 € - 0,9108 € | 1150 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm