Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
1,3518 € - 1,502 € 2608 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
70.0 mm
0,8033 € - 1,0049 € 541 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
18.0 mm
1,0277 € - 1,1418 € 279 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
35.0 mm
0,6765 € - 0,7516 € 780 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
10.0 mm
0,8319 € - 1,038 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
20.0 mm
1,1117 € - 1,39 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
40.0 mm
5482 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
6.0 mm
1,0421 € - 1,3019 € 295 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
11.0 mm
1,2591 € - 1,399 € 3228 En stock
M8
13.0 mm
Zingué
14.0 mm
25.0 mm
2,4071 € - 2,4071 € 300 En stock
M8
13.0 mm
Zingué
14.0 mm
50.0 mm
0,7974 € - 0,886 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
30.0 mm
1,0681 € - 1,3344 € 612 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
50.0 mm
1,1614 € - 1,4502 € 700 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
25.0 mm
2,3619 € - 2,6327 € 202 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
90.0 mm
1,0043 € - 1,2583 € 500 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
6.0 mm
1,4893 € - 1,4893 € 522 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
18.0 mm
1,5796 € - 1,7601 € 490 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
35.0 mm
1,9106 € - 2,1362 € 221 En stock
M8
13.0 mm
Zingué
14.0 mm
40.0 mm
0,9342 € - 1,1674 € 500 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
5.0 mm
2,061 € - 2,3017 € 1000 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
80.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10199749

Gamme de prix
1,502 € - 1,3518 €

Niveaux de stock
2608 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10199787

Gamme de prix
1,0049 € - 0,8033 €

Niveaux de stock
541 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10199824

Gamme de prix
1,1418 € - 1,0277 €

Niveaux de stock
279 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10199756

Gamme de prix
0,7516 € - 0,6765 €

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Gamme de prix
1,038 € - 0,8319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10199831

Gamme de prix
1,39 € - 1,1117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10494479


Niveaux de stock
5482 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10200049

Gamme de prix
1,3019 € - 1,0421 €

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10199923

Gamme de prix
1,399 € - 1,2591 €

Niveaux de stock
3228 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10199961

Gamme de prix
2,4071 € - 2,4071 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10199671

Gamme de prix
0,886 € - 0,7974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10199718

Gamme de prix
1,3344 € - 1,0681 €

Niveaux de stock
612 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Gamme de prix
1,4502 € - 1,1614 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10199886

Gamme de prix
2,6327 € - 2,3619 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    90.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10200124

Gamme de prix
1,2583 € - 1,0043 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Gamme de prix
1,4893 € - 1,4893 €

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Gamme de prix
1,7601 € - 1,5796 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10199954

Gamme de prix
2,1362 € - 1,9106 €

Niveaux de stock
221 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10199992

Gamme de prix
1,1674 € - 0,9342 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10199879

Gamme de prix
2,3017 € - 2,061 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué