Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5388 € - 0,5987 € | 580 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6678 € - 0,742 € | 15084 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7035 € - 0,7817 € | 1800 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8872 € - 0,9857 € | 617 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6052 € - 0,6725 € | 137 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,863 € - 0,9589 € | 879 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5725 € - 0,6361 € | 16584 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9919 € - 1,1022 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6258 € - 0,7807 € | 7495 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6148 € - 0,6831 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3619 € - 2,6327 € | 202 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,2591 € - 1,399 € | 3228 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4071 € - 2,4071 € | 300 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6765 € - 0,7516 € | 780 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8319 € - 1,038 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1117 € - 1,39 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1178 € - 1,242 € | 1000 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7974 € - 0,886 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0681 € - 1,3344 € | 612 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5482 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer