Menu  Rechercher

Colliers métalliques à crémaillère

En stock

Les colliers de serrage à vis sans fin sont conçus pour fixer les tuyaux aux raccords et autres connecteurs. Pour réduire la déformation du tuyau lors du serrage d'un tuyau flexible en caoutchouc, utilisez une bande estampée avec des bords roulés plutôt qu'une bande perforée. La sangle se sépare de la gaine du tuyau, ce qui permet de l'installer et de la retirer sans débrancher le tuyau ou le tube. Utilisés dans une variété de domaines, y compris l'automobile, la plomberie et le chauffage, la ventilation et la climatisation.

  • Constitués d’une bande estampée plutôt que perforée avec des bords arrondis pour éviter toute distorsion du tuyau lorsqu’un flexible en caoutchouc est serré.
  • Leur vis facilite l’installation et la désinstallation et resserre la bande autour du tuyau pour créer un joint sûr et étanche.
  • Utilisés dans divers secteurs, y compris l’automobile, la plomberie et le CVC.
Matière: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Couleur: Naturel Séries: SR6100, SR6121

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Matière d1 W Ajouter au panier
0,7335 € - 0,8162 € 250 En stock
25.0 mm
Acier inoxydable
16.0 mm
9.0 mm
0,9725 € - 1,081 € 1900 En stock
50.0 mm
Acier inoxydable
32.0 mm
12.0 mm
0,6003 € - 0,6648 € 600 En stock
16.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
9.0 mm
0,9222 € - 1,025 € 850 En stock
32.0 mm
Acier inoxydable
20.0 mm
12.0 mm
1,1401 € - 1,2651 € 950 En stock
70.0 mm
Acier inoxydable
50.0 mm
12.0 mm
0,8022 € - 0,8942 € 700 En stock
25.0 mm
Acier inoxydable
16.0 mm
12.0 mm
1,0135 € - 1,1269 € 1700 En stock
60.0 mm
Acier inoxydable
40.0 mm
12.0 mm
0,5755 € - 0,6387 € 1400 En stock
12.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
9.0 mm
0,636 € - 0,706 € 2700 En stock
22.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
9.0 mm
0,9478 € - 1,0536 € 1800 En stock
40.0 mm
Acier inoxydable
25.0 mm
12.0 mm
0,8508 € - 0,9469 € 6050 En stock
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
0,9849 € - 1,0948 € 950 En stock
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
1,2322 € - 1,3668 € 3050 En stock
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
1,1029 € - 1,2243 € 600 En stock
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
1,387 € - 1,547 € 700 En stock
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
1,3869 € - 1,5347 € 550 En stock
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
1,0269 € - 1,1403 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
0,9802 € - 1,0882 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
1,3221 € - 1,4784 € 2150 En stock
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
Collier de tuyaux 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm Acier inoxydable

10554463

Gamme de prix
0,8162 € - 0,7335 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10307939

Gamme de prix
1,081 € - 0,9725 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Acier inoxydable

10307885

Gamme de prix
0,6648 € - 0,6003 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10307915

Gamme de prix
1,025 € - 0,9222 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7326909890
Collier de tuyaux 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10307946

Gamme de prix
1,2651 € - 1,1401 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10307908

Gamme de prix
0,8942 € - 0,8022 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10456361

Gamme de prix
1,1269 € - 1,0135 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Acier inoxydable

10307878

Gamme de prix
0,6387 € - 0,5755 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Acier inoxydable

10307892

Gamme de prix
0,706 € - 0,636 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10307922

Gamme de prix
1,0536 € - 0,9478 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Bande et logement : acier inox AISI 430 ; vis : galvanisée
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Gamme de prix
0,9469 € - 0,8508 €

Niveaux de stock
6050 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Gamme de prix
1,0948 € - 0,9849 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Gamme de prix
1,3668 € - 1,2322 €

Niveaux de stock
3050 En stock
Caractéristiques
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Gamme de prix
1,2243 € - 1,1029 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Gamme de prix
1,547 € - 1,387 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Gamme de prix
1,5347 € - 1,3869 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Gamme de prix
1,1403 € - 1,0269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Gamme de prix
1,0882 € - 0,9802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Gamme de prix
1,4784 € - 1,3221 €

Niveaux de stock
2150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel