Menu  Rechercher

Collet d’arbre 14.0 mm 32.0 mm M4 Fendue

Ce collier d'arbre à bague fendue utilise deux vis sans tête DIN 912. Il se verrouille en pressant le collier sur l'arbre.
Référence Essentra :

10210437

Référence du fabricant:

1337596

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre du trou 14.0 mm
Diamètre extérieur 32.0 mm
Matière Acier
Style de collier Fendue
Hauteur de la collerette 11.0 mm
Style de couplage Vis de bride à tête creuse
Couleur Noir
Taille vis M4
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter