Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13091 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 15939 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
0.402 in
10.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 481 En stock |
1.516 in
38.5 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 19840 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.26 in
6.6 mm
|
Conception de fixation
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Blanc
|
1.614 in
41.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 24 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Blanc
|
0.717 in
18.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 11545 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Blanc
|
0.866 in
22.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 376 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Blanc
|
0.402 in
10.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 519 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 211 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 6191 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
1.063 in
27.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
|||
| 200 En stock |
2.382 in
60.5 mm
|
Gris
|
2.224 in
56.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 3750 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Blanc
|
2.598 in
66.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 11446 En stock |
1.516 in
38.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 11887 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 2204 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Gris
|
1.161 in
29.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
|||
| 32086 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 2607 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
0.26 in
6.6 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 19477 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.362 in
9.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer