Menu  Rechercher

Colliers de serrage en plastique

En stock

Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Couleur d1 Style de montage W Type Ajouter au panier
0,1333 € - 0,1646 € 1425 En stock
7.9 mm
Naturel
7.2 mm
Conception de fixation
3.8 mm
3
0,1976 € - 0,244 € 999 En stock
20.1 mm
Noir
18.5 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
1,1103 € - 2,3316 € 2000 En stock
36.2 mm
Noir
31.8 mm
Conception de fixation
7.5 mm
3
0,1698 € - 0,2097 € 1996 En stock
11.9 mm
Noir
10.4 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,1457 € - 0,1799 € Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
Noir
6.2 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,506 € - 0,6246 € 200 En stock
53.4 mm
Noir
45.5 mm
Conception de fixation
8.7 mm
3
0,1563 € - 0,193 € 3500 En stock
10.0 mm
Noir
9.1 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,151 € - 0,1864 € 998 En stock
8.9 mm
Noir
7.6 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,1928 € - 0,238 € 1000 En stock
15.4 mm
Noir
13.7 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,249 € - 0,3075 € 748 En stock
26.0 mm
Noir
22.5 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,4893 € - 0,6041 € 53 En stock
46.0 mm
Noir
40.5 mm
Conception de fixation
8.7 mm
3
15939 En stock
12.0 mm
Noir
10.2 mm
Conception de fixation
6.0 mm
1
32 En stock
30.0 mm
Noir
27.0 mm
Conception de fixation
7.5 mm
1
4620 En stock
20.5 mm
Noir
18.2 mm
Conception de fixation
7.0 mm
1
1358 En stock
25.0 mm
Noir
22.0 mm
Conception de fixation
7.0 mm
1
12040 En stock
17.2 mm
Noir
15.0 mm
Conception de fixation
7.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Noir
12.8 mm
Conception de fixation
7.0 mm
1
19940 En stock
8.0 mm
Noir
6.6 mm
Conception de fixation
5.0 mm
1
1455 En stock
35.5 mm
Noir
32.5 mm
Conception de fixation
8.0 mm
1
34 En stock
47.5 mm
Noir
11.0 mm
Conception de fixation
8.0 mm
1
  • sur 8
Collier de tuyaux 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10362525

Gamme de prix
0,1646 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
1425 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Noir

10362419

Gamme de prix
0,244 € - 0,1976 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Noir

10362464

Gamme de prix
2,3316 € - 1,1103 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Noir

10362365

Gamme de prix
0,2097 € - 0,1698 €

Niveaux de stock
1996 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Noir

10362334

Gamme de prix
0,1799 € - 0,1457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Noir

10362495

Gamme de prix
0,6246 € - 0,506 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10362358

Gamme de prix
0,193 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Noir

10362341

Gamme de prix
0,1864 € - 0,151 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Noir

10362389

Gamme de prix
0,238 € - 0,1928 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Noir

10362440

Gamme de prix
0,3075 € - 0,249 €

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Noir

10362488

Gamme de prix
0,6041 € - 0,4893 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Noir

10088005


Niveaux de stock
15939 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Noir

10088258


Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10088142


Niveaux de stock
4620 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10088203


Niveaux de stock
1358 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 15.0 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Noir

10088098


Niveaux de stock
12040 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 12.8 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10088067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Noir

10087916


Niveaux de stock
19940 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10088302


Niveaux de stock
1455 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10088395


Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir