Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5339 € - 0,6591 € | 200 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
1.87 in
47.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,249 € - 0,3075 € | 748 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
0.886 in
22.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4893 € - 0,6041 € | 53 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
Noir
|
1.594 in
40.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,2025 € - 0,25 € | 1000 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
Noir
|
0.839 in
21.3 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1457 € - 0,1799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.291 in
7.4 mm
|
Noir
|
0.244 in
6.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1333 € - 0,1646 € | 1425 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.283 in
7.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,4521 € - 0,5582 € | 500 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2491 € - 0,3076 € | 748 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
1.031 in
26.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,4688 € - 0,5788 € | Demander le délai de livraison ici |
1.61 in
40.9 mm
|
Noir
|
1.406 in
35.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,506 € - 0,6246 € | 200 En stock |
2.102 in
53.4 mm
|
Noir
|
1.791 in
45.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1563 € - 0,193 € | 3500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.358 in
9.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,151 € - 0,1864 € | 998 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
Noir
|
0.299 in
7.6 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1928 € - 0,238 € | 1000 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Noir
|
0.539 in
13.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1976 € - 0,244 € | 999 En stock |
0.791 in
20.1 mm
|
Noir
|
0.728 in
18.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,1103 € - 2,3316 € | 2000 En stock |
1.425 in
36.2 mm
|
Noir
|
1.252 in
31.8 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,6151 € - 0,7593 € | 97 En stock |
2.39 in
60.7 mm
|
Noir
|
2.122 in
53.9 mm
|
Conception de fixation
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,1928 € - 0,238 € | 500 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Noir
|
0.598 in
15.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,20 € - 0,2469 € | 1499 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,174 € - 0,2148 € | 1996 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Noir
|
0.476 in
12.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1976 € - 0,244 € | 1496 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Noir
|
0.669 in
17.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3