Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2444 € - 0,3017 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1534 € - 0,1894 € | 5000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.358 in
9.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1987 € - 0,2453 € | 1450 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturel
|
0.839 in
21.3 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,194 € - 0,2395 € | Demander le délai de livraison ici |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5922 € - 0,7311 € | 1400 En stock |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturel
|
2.122 in
53.9 mm
|
Conception de fixation
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,4519 € - 0,5579 € | 1066 En stock |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturel
|
1.406 in
35.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1707 € - 0,2108 € | 240 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1963 € - 0,2423 € | 1000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,2195 € - 0,271 € | 1251 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,127 € - 0,1567 € | 18549 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,20 € - 0,247 € | 8000 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturel
|
0.539 in
13.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1852 € - 0,2286 € | Demander le délai de livraison ici |
0.594 in
15.1 mm
|
Noir
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1511 € - 0,1866 € | Demander le délai de livraison ici |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,0659 € - 0,0813 € | 1239 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,194 € - 0,2395 € | 368 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1584 € - 0,1955 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,5639 € - 0,6962 € | 45750 En stock |
2.224 in
56.5 mm
|
Noir
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,4449 € - 0,5493 € | 2785 En stock |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1893 € - 0,2337 € | 380 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4723 € - 0,5831 € | 904 En stock |
1.268 in
32.2 mm
|
Noir
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer