Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1534 € - 0,1894 € | 4000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.358 in
9.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1482 € - 0,1829 € | 1498 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
Noir
|
0.299 in
7.6 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1892 € - 0,2336 € | 2000 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Noir
|
0.539 in
13.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1963 € - 0,2423 € | 1499 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,4437 € - 0,5478 € | 500 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2445 € - 0,3018 € | 748 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
1.031 in
26.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1892 € - 0,2336 € | 1000 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Noir
|
0.598 in
15.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,143 € - 0,1765 € | Demander le délai de livraison ici |
0.291 in
7.4 mm
|
Noir
|
0.244 in
6.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2444 € - 0,3017 € | 748 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
0.886 in
22.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4802 € - 0,5928 € | 53 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
Noir
|
1.594 in
40.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1308 € - 0,1615 € | 1425 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.283 in
7.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1707 € - 0,2108 € | 2996 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Noir
|
0.476 in
12.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1987 € - 0,2453 € | 1000 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
Noir
|
0.839 in
21.3 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,221 € - 0,4027 € | 16591 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,5829 € - 1,2883 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Blanc
|
1.614 in
41.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3446 € - 2,1824 € | 9890 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Blanc
|
2.992 in
76.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5632 € - 1,239 € | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,7026 € - 1,3742 € | 200 En stock |
2.382 in
60.5 mm
|
Gris
|
2.224 in
56.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3657 € - 2,2106 € | 3850 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Blanc
|
2.598 in
66.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,4394 € - 0,5425 € | Demander le délai de livraison ici |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer