Menu  Rechercher

Colliers de serrage en plastique

En stock

Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Couleur d1 Style de montage W Type Ajouter au panier
0,1563 € - 0,193 € 5000 En stock
10.0 mm
Naturel
9.1 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,2025 € - 0,25 € 1450 En stock
23.9 mm
Naturel
21.3 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,249 € - 0,3075 € 520 En stock
26.0 mm
Naturel
22.5 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
4 En stock
23.0 mm
Gris
20.5 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
8300 En stock
28.0 mm
Gris
25.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
100 En stock
35.5 mm
Gris
32.5 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
92 En stock
28.0 mm
Blanc
25.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
32 En stock
35.5 mm
Blanc
32.5 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
9890 En stock
80.0 mm
Blanc
76.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Gris
80.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,1976 € - 0,244 € 996 En stock
19.7 mm
Noir
17.0 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,4893 € - 0,6041 € 53 En stock
46.0 mm
Noir
40.5 mm
Conception de fixation
8.7 mm
3
0,1928 € - 0,238 € 1000 En stock
15.4 mm
Noir
13.7 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,249 € - 0,3075 € 748 En stock
26.0 mm
Noir
22.5 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,1928 € - 0,238 € 500 En stock
17.2 mm
Noir
15.2 mm
Conception de fixation
6.4 mm
3
0,20 € - 0,2469 € 1499 En stock
22.2 mm
Noir
19.0 mm
Conception de fixation
5.5 mm
3
0,506 € - 0,6246 € 200 En stock
53.4 mm
Noir
45.5 mm
Conception de fixation
8.7 mm
3
0,2491 € - 0,3076 € 748 En stock
30.2 mm
Noir
26.2 mm
Conception de fixation
7.5 mm
3
0,1563 € - 0,193 € 3500 En stock
10.0 mm
Noir
9.1 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
0,151 € - 0,1864 € 998 En stock
8.9 mm
Noir
7.6 mm
Conception de fixation
5.6 mm
3
  • sur 8
Collier de tuyaux 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221846

Gamme de prix
0,193 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10221921

Gamme de prix
0,25 € - 0,2025 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221938

Gamme de prix
0,3075 € - 0,249 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 20.5 mm 23.0 mm PA Gris

10088159


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 25.0 mm 28.0 mm PA Gris

10088210


Niveaux de stock
8300 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 32.5 mm 35.5 mm PA Gris

10088289


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 25.0 mm 28.0 mm PA Blanc

10088227


Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 32.5 mm 35.5 mm PA Blanc

10088296


Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 76.0 mm 80.0 mm PA Blanc

10088579


Niveaux de stock
9890 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 80.0 mm 85.0 mm PA Gris

10088593


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Noir

10362402

Gamme de prix
0,244 € - 0,1976 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Noir

10362488

Gamme de prix
0,6041 € - 0,4893 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Noir

10362389

Gamme de prix
0,238 € - 0,1928 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Noir

10362440

Gamme de prix
0,3075 € - 0,249 €

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Noir

10362396

Gamme de prix
0,238 € - 0,1928 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Noir

10362426

Gamme de prix
0,2469 € - 0,20 €

Niveaux de stock
1499 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Noir

10362495

Gamme de prix
0,6246 € - 0,506 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Noir

10362457

Gamme de prix
0,3076 € - 0,2491 €

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10362358

Gamme de prix
0,193 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Noir

10362341

Gamme de prix
0,1864 € - 0,151 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Style de montage
    Conception de fixation
  • Couleur
    Noir