Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1333 € - 0,1646 € | 1425 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.283 in
7.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1976 € - 0,244 € | 999 En stock |
0.791 in
20.1 mm
|
Noir
|
0.728 in
18.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,1103 € - 2,3316 € | 2000 En stock |
1.425 in
36.2 mm
|
Noir
|
1.252 in
31.8 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1698 € - 0,2097 € | 1996 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
0.409 in
10.4 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1457 € - 0,1799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.291 in
7.4 mm
|
Noir
|
0.244 in
6.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,506 € - 0,6246 € | 200 En stock |
2.102 in
53.4 mm
|
Noir
|
1.791 in
45.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1563 € - 0,193 € | 3500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.358 in
9.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,151 € - 0,1864 € | 998 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
Noir
|
0.299 in
7.6 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1928 € - 0,238 € | 1000 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Noir
|
0.539 in
13.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,249 € - 0,3075 € | 748 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
0.886 in
22.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4893 € - 0,6041 € | 53 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
Noir
|
1.594 in
40.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 15939 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
0.402 in
10.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 32 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
|||
| 9620 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Noir
|
0.717 in
18.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 1358 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 12040 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.504 in
12.8 mm
|
Conception de fixation
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 19940 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.26 in
6.6 mm
|
Conception de fixation
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 1455 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
Noir
|
1.28 in
32.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 34 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer