Menu  Rechercher

Colliers de flexible à crémaillère

En stock

Les colliers de serrage à boulon en T sont conçus pour raccorder des tuyaux et des flexibles qui doivent être étanches à des pressions élevées. Structure solide avec bagues complètes. Contiennent un pont, des anneaux robustes et des soudures en trois points pour plus de solidité et de sécurité. La tête de boulon surélevée facilite le serrage.

  • Conçus pour fixer des tuyaux et des flexibles à de hautes pressions nécessitant un joint serré et étanche
  • Ils durent longtemps et résistent à la corrosion et à l’usure.
  • Idéaux pour les machines industrielles, les équipements hors route, l’irrigation et les machines agricoles ainsi que les véhicules à usage intensif.
Matière: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Couleur: Naturel Séries: SR6122, SR6101

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 W Type Ajouter au panier
5,753 € - 5,753 € 300 En stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
1,3593 € - 1,3593 € 200 En stock
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
5,5162 € - 5,8226 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
10629253 7,3828 € - 7,3828 € 400 En stock
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1,7217 € - 1,8078 € 100 En stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
4,1632 € - 4,1632 € 250 En stock
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
7,2435 € - 7,2435 € 450 En stock
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
300 En stock
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
12,509 € - 12,509 € 875 En stock
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
300 En stock
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
325 En stock
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1,7647 € - 1,9513 € 150 En stock
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
10,8653 € - 11,4225 € 25 En stock
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
4,0173 € - 4,4765 € Demander le délai de livraison ici
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
5,8923 € - 5,8923 € 150 En stock
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
  • sur 2
Collier de tuyaux 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10276150

Gamme de prix
5,753 € - 5,753 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10276136

Gamme de prix
1,3593 € - 1,3593 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10276174

Gamme de prix
5,8226 € - 5,5162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10629253

Gamme de prix
7,3828 € - 7,3828 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10456828


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10307977

Gamme de prix
1,8078 € - 1,7217 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Acier inoxydable

10276235

Gamme de prix
4,1632 € - 4,1632 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10276198

Gamme de prix
7,2435 € - 7,2435 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10457436


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acier inoxydable

10276266

Gamme de prix
12,509 € - 12,509 €

Niveaux de stock
875 En stock
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10308004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10308042


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Acier inoxydable

10308073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acier inoxydable

10308097


Niveaux de stock
325 En stock
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10307984

Gamme de prix
1,9513 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10307960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10308011


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Acier inoxydable

10629246

Gamme de prix
11,4225 € - 10,8653 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Acier inoxydable

10308080

Gamme de prix
4,4765 € - 4,0173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10276181

Gamme de prix
5,8923 € - 5,8923 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel