Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000182 | 0,1577 € - 0,1802 € | 30000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,6392 € - 0,6392 € | 4169 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 94000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2154 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 7000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 14244 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 7257 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 17000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 66000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 65451 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 30000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1705 € - 0,2084 € | 14000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7307 € - 0,7307 € | 27487 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,4063 € - 3,4063 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 2,7124 € - 2,7755 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7941 € - 0,7941 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 3,1697 € - 3,1697 € | 436 En stock |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 1,0715 € - 1,0715 € | 1000 En stock |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 3,0436 € - 3,0436 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer