Menu  Rechercher

Collier en P à visser

En stock

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,2154 € - 0,2154 € 2000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 14244 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1577 € - 0,1802 € 34000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 5257 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
10000182 0,1577 € - 0,1802 € 47000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,7307 € - 0,7307 € 27487 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1886 € - 0,2154 € 8000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
0,1577 € - 0,1802 € 64000 En stock
Fixe
Naturel
9.5 mm
1,1137 € - 1,1137 € 40872 En stock
Naturel
5.2 mm
12.7 mm
0,918 € - 0,918 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.2 mm
9.5 mm
1,8304 € - 1,8304 € 846 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
3,1539 € - 3,1539 € 424 En stock
Vert
5.2 mm
14 mm
0,918 € - 0,918 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.2 mm
9.5 mm
1,1475 € - 1,1475 € 1553 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
0,7842 € - 0,7842 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.2 mm
9.5 mm
0,7842 € - 0,7842 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.2 mm
9.5 mm
2,6335 € - 2,6966 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
14 mm
3,1539 € - 3,1539 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
12.7 mm
0,918 € - 0,918 € 468 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
1,7741 € - 1,7741 € 1167 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
  • sur 3
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000205

Gamme de prix
0,2154 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148402

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
14244 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000168

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148389

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
5257 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000182

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
47000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148419

Gamme de prix
0,7307 € - 0,7307 €

Niveaux de stock
27487 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000212

Gamme de prix
0,2154 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10000175

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
64000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis 5.2 mm Aluminium Naturel

10310861

Gamme de prix
1,1137 € - 1,1137 €

Niveaux de stock
40872 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161692

Gamme de prix
0,918 € - 0,918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161739

Gamme de prix
1,8304 € - 1,8304 €

Niveaux de stock
846 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161906

Gamme de prix
3,1539 € - 3,1539 €

Niveaux de stock
424 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161814

Gamme de prix
0,918 € - 0,918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161722

Gamme de prix
1,1475 € - 1,1475 €

Niveaux de stock
1553 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161777

Gamme de prix
0,7842 € - 0,7842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161760

Gamme de prix
0,7842 € - 0,7842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161968

Gamme de prix
2,6966 € - 2,6335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Gamme de prix
3,1539 € - 3,1539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161708

Gamme de prix
0,918 € - 0,918 €

Niveaux de stock
468 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161746

Gamme de prix
1,7741 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
1167 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir