Menu  Rechercher

Collier en P à visser

En stock

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,9354 € - 0,9354 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.2 mm
9.5 mm
1,8652 € - 1,8652 € 346 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
0,7991 € - 0,7991 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.2 mm
9.5 mm
0,9354 € - 0,9354 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.2 mm
9.5 mm
3,2139 € - 3,2139 € 424 En stock
Vert
5.2 mm
14 mm
3,4067 € - 3,4067 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
14 mm
2,6836 € - 2,7478 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
14 mm
3,246 € - 3,246 € 1499 En stock
Vert
5.2 mm
12.7 mm
3,2139 € - 3,2139 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
12.7 mm
3,1817 € - 3,1817 € 500 En stock
Vert
5.2 mm
12.7 mm
1,8078 € - 1,8078 € 1167 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
0,7991 € - 0,7991 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.2 mm
9.5 mm
0,2994 € - 0,2994 € 16465 En stock
Noir
5.2 mm
9.5 mm
3,2299 € - 3,2299 € 436 En stock
Vert
5.2 mm
14 mm
0,8823 € - 0,8823 € 17000 En stock
Vert
5.2 mm
12.8 mm
0,7991 € - 0,7991 € 6878 En stock
Noir
5.2 mm
9.5 mm
3,471 € - 3,471 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
14 mm
2,6996 € - 2,7639 € Demander le délai de livraison ici
Vert
5.2 mm
14 mm
0,7633 € - 0,7633 € 1441 En stock
Vert
5.2 mm
12.8 mm
1,4634 € - 1,4634 € 500 En stock
Noir
5.2 mm
12.7 mm
  • sur 3
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161692

Gamme de prix
0,9354 € - 0,9354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161739

Gamme de prix
1,8652 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
346 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161777

Gamme de prix
0,7991 € - 0,7991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161814

Gamme de prix
0,9354 € - 0,9354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161906

Gamme de prix
3,2139 € - 3,2139 €

Niveaux de stock
424 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 7/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161937

Gamme de prix
3,4067 € - 3,4067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 1-3/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161975

Gamme de prix
2,7478 € - 2,6836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 3/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162019

Gamme de prix
3,246 € - 3,246 €

Niveaux de stock
1499 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Gamme de prix
3,2139 € - 3,2139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 7/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162095

Gamme de prix
3,1817 € - 3,1817 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161746

Gamme de prix
1,8078 € - 1,8078 €

Niveaux de stock
1167 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161784

Gamme de prix
0,7991 € - 0,7991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161821

Gamme de prix
0,2994 € - 0,2994 €

Niveaux de stock
16465 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P 3/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161913

Gamme de prix
3,2299 € - 3,2299 €

Niveaux de stock
436 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 5/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162064

Gamme de prix
0,8823 € - 0,8823 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161791

Gamme de prix
0,7991 € - 0,7991 €

Niveaux de stock
6878 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir
Collier en P 1 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161944

Gamme de prix
3,471 € - 3,471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 1-1/2 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161982

Gamme de prix
2,7639 € - 2,6996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P 3/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162026

Gamme de prix
0,7633 € - 0,7633 €

Niveaux de stock
1441 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Couleur
    Vert
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P Vis 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161715

Gamme de prix
1,4634 € - 1,4634 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
  • Couleur
    Noir