Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4169 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 60951 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 31000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 10000182 | 24000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 12000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,7446 € - 0,7446 € | 27487 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 39000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 54000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 5000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 14244 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4257 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 27000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,9354 € - 0,9354 € | 468 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8078 € - 1,8078 € | 1167 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4634 € - 1,4634 € | 500 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7217 € - 1,7217 € | 1433 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | 6878 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm